MASI20 I/O MODULE K3
4 digital inputs, 4 digital, passive safety outputs
Artículo: | 56440 |
Peso: | 0.174 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
Salidas seguras (Seguridad)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Los prospectos actuales pueden bajarse de www.murrelektronik.es
24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 en alimentación adicional, separados con seguridad de la entrada de alimentación
Salidas seguras (Seguridad)
Grupos de salidas hasta PLd (EN ISO13849-1) apagado via relés de seguridad
DI4 - 0.2 A DO4 - 0.5 A (AB) (K3)
Los prospectos actuales pueden bajarse de www.murrelektronik.es
24 V DC (18...30.2 V DC) EN 61131-2 en alimentación adicional, separados con seguridad de la entrada de alimentación
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio externa CC mín. | 18 V |
---|---|
Tensión de servicio externa CC máx. | 30 V |
Tensión de bus interfaz AS CC mín. | 26,5 V |
Tensión de bus interfaz AS CC máx. | 31,6 V |
Consumo de corriente puerto AS-i máx. | 300 mA |
Corriente total máx. | 2 A |
Alimentación del módulo | A través de conexión de sistema o alimentación adicional |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corriente de entrada máx. | 10 mA |
Intensidad de corriente máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
Desconexiión en caso de cortocircuito | 20 ms |
---|---|
A prueba de sobrecargas | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 0,5 A |
Comunicación industrial | Datos de bus
Tipo de ajuste de direcciones | Hembrilla de direccionamiento, Maestro |
---|---|
Esclavo intervalo de direcciones | (0), 1 A ... 31 A, 1 B … 31 B |
Comunicación industrial | Interfaz AS
Perfil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnósticos
Diagnóstico | Sin tensión |
---|---|
Diagnóstico vía LED | por módulo |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 114 mm |
Anchura | 37 mm |
Profundidad | 32 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Asi Bus |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Ext. Us Pwr In |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | male |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | A - |
PIN 2 | A + |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | male |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 24 V DC |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 0 V A |
PIN 2 | 0 V A |
PIN 3 | 0 V A |
PIN 4 | 0 V A |
PIN 5 | 0 V A |
PIN 6 | 0 V A |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | 0 V S |
PIN 2 | 0 V S |
PIN 3 | 0 V S |
PIN 4 | 0 V S |
PIN 5 | US |
PIN 6 | US |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | I 0 |
PIN 2 | I 1 |
PIN 3 | I 2 |
PIN 4 | I 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | US |
Connection type 6
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | incoloro |
Nº de polos | 6 |
PIN 1 | O 0 |
PIN 2 | O 1 |
PIN 3 | O 2 |
PIN 4 | O 3 |
PIN 5 | UA |
PIN 6 | UA |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048781 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Tapón con rosca ----