MASI INSTALLATION TECHNOLOGY
AS-Interface adapter from profile to M12-female
Artículo: | 55741 |
Peso: | 0.01 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Interface-AS de protección de fugas
del cable perfilado al M12
del cable perfilado al M12
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | Pin + |
PIN 3 | Pin - |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279212 |
ECLASS-7.0 | 27279212 |
ECLASS-8.0 | 27279212 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879049917 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |