M8 female 0° A-cod. solder pins
3-pol., 0.25mm², 3,5 - 5mm
Artículo: | 7000-08481-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.118 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M8, 3-polos
con machos soldados
Diámetro de conexión: max. 0.25 mm²
M8, 3-polos
con machos soldados
Diámetro de conexión: max. 0.25 mm²
Datos técnicos
Family construction form | M8 |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,25 mm² |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 3,5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 5 mm |
Altura | 37 mm |
Anchura | 12 mm |
Profundidad | 12 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224628 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Cable de conexión ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----