¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 male 0° shielded B-cod. with cable, Profibus

PUR 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA+dragchain 1.0m
Artículo: 7000-14051-8410100
Peso: 0.087 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

PROFIBUS
Macho recto
M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda. Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 14051
Cables
N°/diámetro de hilos 1× 2× 0.25 mm²
Aislamiento del cable PE (ro, ve)
Cadenas portacables 5 Mio.
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 7.7 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+60 °C
Identificación de cable 841
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20233), CE-conform
Peso del cable [G/m] 70,40
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 72 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.13 mm
Fabriación (cable) 19× 0.13 mm
Diámetro (cable) 1× 2× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (aislamiento de cable) ZE-PE
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 60 ±3 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 2.55 mm ±5%
Color/numeración de cables ro, ve
Apantallado
min. 85%
Material (cubierta) PUR
Características del material (cubierta) Libre de CFC, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión
Dureza shore (cubierta) 87 ±3 A
Ø exterior (cubierta) 7.7 mm ±5%
Color (cubierta) violeta
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B)
Tensión nominal 300 V
Tensión de test 1500 V AC
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+60 °C
radio de curvatura (fijo) 7.5× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 12× Ø exterior
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) max. 5 Mio. (25 °C)
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Color de la cubierta violeta
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado B
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Modo de montaje insertado, apretado
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Datos comerciales
EAN 4048879375733
eClass 27061801
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-14051_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 080128-0-000_csa_z_b.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
PROFIBUS
* Más IVA, más gastos de envío