¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 90° with cable CANopen/DeviceNet
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 90° with cable CANopen/DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 4,5m
Artículo: 7000-13251-8030450
Peso: 0.31 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

DeviceNet, CANopen
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
Forma 13251
Cables
N°/diámetro de hilos 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PE (ro, ne), (az, bl)
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 6.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
Identificación de cable 803
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso del cable [G/m] 63,12
Material (cable) cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal) max. 78 Ω/km (par datos, max. 54 Ω/km (par potencia); (20 °C)
Diámetro (cable) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²)
Cable-Ø incl. Aislamiento 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Color/numeración de cables bl, az (par datos); ne, ro (par de potencia)
Apantallado
min. 65%
Material (cubierta) PUR
Ø exterior (cubierta) 6.9 mm ±5%
Color (cubierta) violeta
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Resistencia térmica retardante a la llama
Tensión nominal 300 V
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 6× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Color de la cubierta violeta
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación M12, codificado-A
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
EAN 4048879338103
eClass 27061801
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13251_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13251-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13251-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13251-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13251-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
CANopen
* Más IVA, más gastos de envío