¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° with cable DeviceNet
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° with cable DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 35m
Artículo: 7000-13225-8343500
Peso: 2.257 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

DeviceNet, CANopen
Hembra recta
M12, 5 polos
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 13225
Cables
N°/diámetro de hilos 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PE (ro, ne), (az, bl)
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 6.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
Identificación de cable 834
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Peso del cable [G/m] 63,12
Material (cable) cable Cu, baño de estaño
resistencia (principal) max. 78 Ω/km (par datos, max. 54 Ω/km (par potencia); (20 °C)
Diámetro (cable) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²)
Cable-Ø incl. Aislamiento 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Color/numeración de cables bl, az (par datos); ne, ro (par de potencia)
Apantallado
min. 65%
Material (cubierta) PUR
Ø exterior (cubierta) 6.9 mm ±5%
Color (cubierta) azul
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Resistencia térmica retardante a la llama
Tensión nominal 300 V
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -30...+70 °C
radio de curvatura (fijo) 6× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Distancia de recorrido (cadenas portacables) max. 5 m (horizontal)
Velocidad de desplazamiento max. 3 m/s
Aceleración (cadenas portacables) max. 5 m/s²
Color de la cubierta azul
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio 1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
indicado para tubo corrugado (Ø int.) sin
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Longitud de desforrado (cubierta) 20 mm
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Material (junta) FKM
Datos comerciales
EAN 4048879455008
eClass 27061801
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13225_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
CANopen
* Más IVA, más gastos de envío