También puede ser de su interés
DeviceNet, CANopen
Hembra recta
M12, 5 polos
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Hembra recta
M12, 5 polos
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma | 13225 |
---|
Cables
N°/diámetro de hilos | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PE (ro, ne), (az, bl) |
Material (cubierta) | PUR (UL/CSA) |
Ø exterior del cable | 6.9 mm ±5% |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -30...+70 °C |
Identificación de cable | 803 |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE |
Peso del cable [G/m] | 63,12 |
Material (cable) | cable Cu, baño de estaño |
resistencia (principal) | max. 78 Ω/km (par datos, max. 54 Ω/km (par potencia); (20 °C) |
Diámetro (cable) | 2× 0.25 + 2× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 24 (0.25 mm²); similar a AWG 22 (0.34 mm²) |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²) |
Color/numeración de cables | bl, az (par datos); ne, ro (par de potencia) |
Apantallado | sí |
min. 65% | |
Material (cubierta) | PUR |
Ø exterior (cubierta) | 6.9 mm ±5% |
Color (cubierta) | violeta |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Resistencia térmica | retardante a la llama |
Tensión nominal | 300 V |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -30...+70 °C |
radio de curvatura (fijo) | 6× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Color de la cubierta | violeta |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M12 (SW13) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
Material | PUR |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | sin |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Material (junta) | FKM |
Datos comerciales
EAN | 4048879199544 |
---|---|
eClass | 27061801 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA