También puede ser de su interés
Hembra recta
M12, 4 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
M12, 4 polos
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
Forma | 13201 |
---|
Cables
N°/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PP (ma, bl, az, ne) |
Cadenas portacables | 5 Mio. |
Material (cubierta) | PUR (UL/CSA) |
Ø exterior del cable | 5.3 mm ±5% |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+80 °C |
Identificación de cable | 641 |
Tipo de cable | 3 (PUR) |
Homologación (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso del cable [G/m] | 50,60 |
Material (cable) | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.1 mm |
Fabriación (cable) | 42× 0.1 mm (cable multifilar clase 6) |
Diámetro (cable) | 4× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
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
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
Dureza shore (cubierta) | 90 ±5 A |
Ø exterior (cubierta) | 5.3 mm ±5% |
Color (cubierta) | negro |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404) |
Tensión nominal | 300 V AC |
Tensión de test | 2000 V AC |
Capacidad de carga de corriente | a DIN VDE 0298-4 |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
Rango de temperatura (móvil) | -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento) |
radio de curvatura (fijo) | 5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3.3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Estrés de torsión | ±30°/m |
Número de ciclos de torsión | max. 2 Mio. (25 °C) |
Velocidad de torsión | 35 ciclos/minuto |
Color de la cubierta | negro |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M12 (SW13) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
Material | PUR |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Datos comerciales
EAN | 4048879564229 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA