¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 female 0° shielded with cable
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 female 0° shielded with cable

PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 40m
Artículo: 7000-13201-3354000
Peso: 2.057 kg
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
Forma 13201
Cables
N°/diámetro de hilos 4× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PP (ma, bl, az, ne)
Material (cubierta) PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+80 °C
Identificación de cable 335
Tipo de cable PUR-OB
Homologación (cable) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Peso del cable [G/m] 56,10
Material (cable) Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 52 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.1 mm
Diámetro (cable) 4× 0.34 mm²
Material (aislamiento de cable) PP
Propiedades del material (aislamiento del cable) Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo
Resistencia shore (aislamiento del cable) 72 ±3 D
Cable-Ø incl. Aislamiento 1.55 mm ±5%
Color/numeración de cables ma, ne, az, bl
Combinación de torsión 4 hilos trenzados
Apantallado
min. 85%
Material (cubierta) PUR
Dureza shore (cubierta) 85 ±3 A
Ø exterior (cubierta) 5.9 mm ±5%
Color (cubierta) gris
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (VDE 0472 parte 803 test B)
Tensión nominal 300 V AC
Tensión de test 2000 V AC
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+80 °C
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Color de la cubierta gris
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Tensión de servicio 1.5 kV
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Datos comerciales
EAN 4048879552844
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13201_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío