M12 female 0° B-cod. screw terminal shielded
5-pol., max. 0.75mm², 6 - 8mm, shielded
Artículo: | 7000-14021-0000000 |
Peso: | 0.06 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Hembra recta
M12, 5 polos
Codificado B
apantallado
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
M12, 5 polos
Codificado B
apantallado
Bornes de tornillo
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
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
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,75 mm² |
---|
Instalación | Asignación de pines
Codificación | B |
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
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Nickeled |
---|---|
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
Material junta | FKM |
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
---|---|
Sección de bornes mín. | 6 mm |
Sección de bornes máx. | 8 mm |
Altura | 57 mm |
Anchura | 20 mm |
Profundidad | 20 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198622 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cizalla para cables ----
---- Pelacables ----
---- Herremienta de crimpado ----
---- Cable de conexión ----
---- Tenazas ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Cortacables ----