M12-PANEL FEED THROUGH 5 POLE B-CODED
Artículo: | 7000-44111-0000000 |
Peso: | 0.027 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Sistema de entrada armario de control
Macho - hembra
M12, 5 polos
Codificado B
apantallado
Macho - hembra
M12, 5 polos
Codificado B
apantallado
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Codificación | B |
Family construction form | M12 |
Codificación | B |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 60 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,6 Nm |
---|---|
Set de montaje | M16 x 1.5 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 2 |
Tensión de servicio | 1,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879141420 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----