¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, 3m
Artículo: 7000-13161-3490300
Peso: 0.198 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

Macho 90°
M12, 5 polos
apantallado
Codificado A
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
Forma
Forma 13161
Cables
Número de cable 349
N°/diámetro de hilos 5× 0.34 mm²
Aislamiento del cable PVC (ma, bl, az, ne, ve-am)
Cadenas portacables 0.1 Mio.
Color de la cubierta gris
Material (cubierta) PUR/PVC
Ø exterior del cable 5.9 mm ±5%
radio de curvatura (fijo) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 15× Ø exterior
Rango de temperatura (fijo) -40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil) -5...+70 °C
Apantallado
Color (cubierta) gris
Homologación (cable) CE conform
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Tensión de servicio 1.5 kV
Grupo de material IEC 60664-1, category I
Codificación Codificado A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Prensaestopas M12 (SW13)
Protección IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Material PUR
Características generales
Estándares DIN EN 61076-2-101 (M12)
Material (contacto) Aleación de cobre
Material (superficie de contacto) Au
Grado de contaminación 3
Rango de temperatura -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable
Datos comerciales
EAN 4048879200479
eClass 27279218
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13161_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13161-3490300_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13161-3490300_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Descargar Homologaciones y certificados 7000-13161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
cULus
* solo para cables con normativa UL/CSA
* Más IVA, más gastos de envío