¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 MALE 90° B CODED SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 MALE 90° B CODED SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.

2 POLE max. 0.75mm² 6-8mm PROFIBUS
Artículo: 7000-14015-0000000
Peso: 0.06 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

PROFIBUS
Macho 90°
M12, 2-polos
Codificado B
apantallado
Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm
Bornes de tornillo
Forma
Forma 14015
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 60 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Diámetro de conexión max. 0.75 mm²
Rango de sujeción (Ø cable) 6...8 mm
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Carcasa Cobre (latón), niquelado
Características generales
Rango de temperatura -25...+85 °C
Datos comerciales
EAN 4048879419154
eClass 27279221
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Archivos de diseño 7000-13565_stp_x_a.zip
  • Descargar China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Descargar Instrucciones de instalación 7000-14015-0000000_ina_x_01.pdf
* Más IVA, más gastos de envío