También puede ser de su interés
Hembra recta
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
Forma | 13221 |
---|
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Cables
Número de cable | 347 |
---|---|
N°/diámetro de hilos | 5× 0.34 mm² |
Aislamiento del cable | PVC (ma, bl, az, ne, gr) |
Color de la cubierta | gris |
Material (cubierta) | PVC |
Ø exterior del cable | 5.9 mm ±5% |
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
Homologación (cable) | CE conform |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M12 (SW13) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
Material | PUR |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | sin |
Datos comerciales
EAN | 4048879342636 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | CZ |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA