También puede ser de su interés
Hembra recta
M12, 4 polos
apantallado
con manguera de cables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Otras longitudes bajo demanda.
M12, 4 polos
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
Forma | 13201 |
---|
Cables
Número de cable | 331 |
---|---|
N°/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm² |
Aislamiento del cable | PVC (ma, bl, az, ne) |
Color de la cubierta | gris |
Material (cubierta) | PUR/PVC |
Ø exterior del cable | 5.9 mm ±5% |
radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 15× Ø exterior |
Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
Apantallado | sí |
Color (cubierta) | gris |
Homologación (cable) | CE conform |
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | max. 60 V AC/DC |
---|---|
voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
Tensión de servicio | 1.5 kV |
Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
Codificación | Codificado A |
Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
Prensaestopas | M12 (SW13) |
Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |
Material | PUR |
Características generales
Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |
Datos comerciales
EAN | 4048879304740 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 1 |

* solo para cables con normativa UL/CSA