¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE, NO LED
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE, NO LED

MVD8-U-XA M23 connector 19-pole
Artículo: 276314
Peso: 0.3 kg
  En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

4 vías, 5 polos
Conector M23
19 polos utilizados
sin LED
Otras longitudes bajo demanda.
Distribución de contactos
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Corriente total max. 10 A
Señal por vía 2
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm)
Características generales
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Dimensiones alto × ancho × fondo 152×54×25 mm
Rango de temperatura -20...+80 °C
Datos comerciales
EAN 4048879000260
eClass 27279219
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CZ
Unidad de embalaje 1
 
Datos sobre el artículo:
* Más IVA, más gastos de envío