¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
M12 BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS
El producto puede ser diferente a la imagen

M12 BUS TERMINATING PLUG FOR PROFIBUS

Artículo: 7000-14041-0000000
Peso: 0.01 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

PROFIBUS
Resistencia terminal
Macho
M12, 4 polos
Codificado B
Forma
Forma 14041
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento max. 30 V DC
voltaje operativo (solo UL listed) max. 30 V DC
Corriente de trabajo por contacto max. 4 A
Cierre de las vías Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro
Protección IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo Aleación de zinc, niquelado mate
Características generales
Rango de temperatura -25...+85 °C
Datos comerciales
EAN 4048879198592
eClass 19070403
Número de tarifa arancelaria 85331000
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-13565_stp_x_a.zip
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 7000-14041_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
Normativas
Tecnologías de bus
* Más IVA, más gastos de envío