También puede ser de su interés
(blanco)
24 V DC
24 V DC
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC ±15% |
---|---|
Toma de corriente | aprox. 15 mA |
Protección (IEC 60529/EN 60529) | IP67 |
Características generales
Tipo de conexión | Faston 2.8×0.8 mm |
---|---|
Carcasa | Cobre (latón), cromado |
LED Ø | 10 mm |
Agujero del panelables frontal diámetro | 14 mm |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 16×16×45 mm |
Rango de temperatura | -30...+75 °C |
Datos comerciales
EAN | 4048879041065 |
---|---|
eClass | 27261590 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
País de origen | DE |
Unidad de embalaje | 10 |