¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
LED-INDICATOR BLUE
El producto puede ser diferente a la imagen

LED-INDICATOR BLUE

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40
Artículo: 71631
Peso: 0.008 kg
  Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

(azul)
24 V AC/DC
Protección IP40
Características generales
LED Ø 5 mm
Agujero del panelables frontal diámetro 8 mm
Dimensiones alto × ancho × fondo 18.5×12×53 mm
Tipo de conexión Faston 2.8×0.8 mm
Carcasa Adaptador - PVC, gris
Rango de temperatura -40...+70 °C
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V AC/DC ±15%
Toma de corriente 15 ±2 mA
Protección (IEC 60529/EN 60529) IP40
Datos comerciales
EAN 4048879040969
eClass 27261590
Número de tarifa arancelaria 85318070
País de origen DE
Unidad de embalaje 10
 
Datos sobre el artículo:
* Más IVA, más gastos de envío