MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDP/R
Artículo: | 4000-70703-0630190 |
Peso: | 0.057 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
redondo (M63)
A la venta sólo en unidades de embalaje
Diámetro de cable (19)× 3...5 mm
A la venta sólo en unidades de embalaje
Diámetro de cable (19)× 3...5 mm
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PA |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado, geschnappt |
---|---|
Grosor de chapa mín. (fijación rápida) | 1,5 mm |
Grosor de chapa máx. (fijación rápida) | 2 mm |
Grosor de chapa mín. (fijación por tornillos) | 1,5 mm |
Grosor de chapa máx. (fijación por tornillos) | 2 mm |
Altura | 34 mm |
Anchura | 71 mm |
Profundidad | 71 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27400604 |
ECLASS-7.0 | 27400604 |
ECLASS-8.0 | 27400604 |
ECLASS-9.0 | 27400604 |
ECLASS-10.1 | 27400604 |
ECLASS-11.1 | 27400604 |
ECLASS-12.0 | 27400604 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031585 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Abrazadera de cable ----