MODL.VARIO Accessories closure plug 6/4
for adaptive inserts, nickel plated brass
Artículo: | M623-0400 |
Peso: | 0.005 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
Modlink Vario
Accesorios
Conector de bloqueo
Diámetro
6 mm
Cantidad: 10 piezas
buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Accesorios
Conector de bloqueo
Diámetro
6 mm
Cantidad: 10 piezas
buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Presión de servicio mín. | -0,8 bar |
---|---|
Presión de servicio máx. | 16 bar |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | AD6 |
---|---|
Altura | 19 mm |
Anchura | 8 mm |
Profundidad | 8 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 120 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879618885 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 10 |