MSDD pass-through USB 3.0 form A, 1.5 m cable, design black
Neutral lid without logo
Artículo: | 4000-73000-0170001 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.098 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Pasamuro
1× USB 3.0 (hembra/macho/cable 1.5 m) forma A
1× USB 3.0 (hembra/macho/cable 1.5 m) forma A
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 5 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 5 V |
Corriente de servicio máx. | 900 mA |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Especificación USB | 3.0 |
---|
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
---|---|
Protección NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
Condición adicional grado de protección | insertado, En estado cerrado |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica | 1500 Ciclos |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Diámetro recorte | 22,5 mm |
---|---|
Diámetro | 29,5 mm |
Mounting depth | 70 mm |
Profundidad | 30 mm |
Normativas
UL 50E | sí |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143419 |
ECLASS-7.0 | 27440515 |
ECLASS-8.0 | 27440515 |
ECLASS-9.0 | 27440515 |
ECLASS-10.1 | 27440515 |
ECLASS-11.1 | 27440515 |
ECLASS-12.0 | 27440515 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4065909037287 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Accesorios para marcar ----