¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
LED-INDICATOR YELLOW
El producto puede ser diferente a la imagen

LED-INDICATOR YELLOW

LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67
Artículo: 71430
Peso: 0.014 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

(amarillo)
24 V DC
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC ±15%
Toma de corriente aprox. 15 mA
Protección (IEC 60529/EN 60529) IP67
Características generales
Rango de temperatura -30...+75 °C
Agujero del panelables frontal diámetro 14 mm
LED Ø 10 mm
Carcasa Cobre (latón), cromado
Tipo de conexión Faston 2.8×0.8 mm
Dimensiones alto × ancho × fondo 16×16×45 mm
Datos comerciales
EAN 4048879041157
eClass 27261590
Número de tarifa arancelaria 85318070
País de origen DE
Unidad de embalaje 10.000
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 71410_DXF_X_A.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 71410_STP_X_A.ZIP
* Más IVA, más gastos de envío