LED-INDICATOR YELLOW
LED 5mm - 24V DC - IP40
Artículo: | 71425 |
Peso: | 0.004 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
(amarillo)
24 V DC
24 V DC
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 20,4 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Consumo de corriente máx. | 18 mA |
Instalación | Conexión
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Cromado |
---|---|
Matrial carcasa | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 9,5 mm |
---|---|
Anchura | 9,5 mm |
Profundidad | 77,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261501 |
ECLASS-7.0 | 27261501 |
ECLASS-8.0 | 27261501 |
ECLASS-9.0 | 27261501 |
ECLASS-10.1 | 27261501 |
ECLASS-11.1 | 27261501 |
ECLASS-12.0 | 27261501 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879041164 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
Unidad de embalaje | 10 |