¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
LED-INDICATOR WHITE
El producto puede ser diferente a la imagen

LED-INDICATOR WHITE

LED 3mm - 24V DC - 20 mA - IP40
Artículo: 71473
Peso: 0.003 kg
Disponible para envío inmediato.
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:

También puede ser de su interés

(blanco)
24 V DC
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento 24 V DC ±15%
Toma de corriente aprox. 15 mA
Protección (IEC 60529/EN 60529) IP40
Características generales
Tipo de conexión Faston 2.0×0.5 mm
Carcasa Cobre (latón), cromado
LED Ø 3.0 mm ±5%
Agujero del panelables frontal diámetro 6 mm
Dimensiones alto × ancho × fondo 7×7×33 mm
Rango de temperatura -40...+70 °C
Datos comerciales
EAN 4048879041089
eClass 27261590
Número de tarifa arancelaria 85318070
País de origen DE
Unidad de embalaje 10
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 71403_dxf_x_a.zip
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 71403_stp_x_a.zip
  • Descargar Información: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* Más IVA, más gastos de envío