¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
LED-INDICATOR RED  71601
El producto puede ser diferente a la imagen

LED-INDICATOR RED

LED 5mm - 24V AC/DC - 15mA - IP40

Artículo: 71601
Peso: 0.008 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

(rojo)
24 V AC/DC
Protección IP40

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 24 V
Tensión de servicio CA mín. 20,4 V
Tensión de servicio CA máx. 26,4 V
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 20,4 V
Tensión de servicio CC máx. 26,4 V
Consumo de corriente mín. 13 mA
Consumo de corriente máx. 17 mA
Instalación | Conexión
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP40
Datos técnicos | Datos mecánicos
Diámetro LED 5 mm
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa gris
Matrial carcasa PVC
Datos mecánicos | Datos de montaje
Diámetro taladro de placa frontal 8 mm
Altura 18,5 mm
Anchura 12 mm
Profundidad 53 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879041058
Número de tarifa arancelaria 85318070
Unidad de embalaje 10

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 71601_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 71601_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío