STRAIN RELIEF FOR MODLIGHT70
Cable bottom or side exit
Artículo: | 4000-75070-0000922 |
Peso: | 0.1 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Adaptador de montaje
para liberación de tensión
salida en la base o lateral
para liberación de tensión
salida en la base o lateral
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 15 mm |
---|---|
Anchura | 70 mm |
Profundidad | 70 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371290 |
ECLASS-7.0 | 27371290 |
ECLASS-8.0 | 27371290 |
ECLASS-9.0 | 27371290 |
ECLASS-10.1 | 27371292 |
ECLASS-11.1 | 27460402 |
ECLASS-12.0 | 27460402 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879031073 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 1 |