MODLIGHT70 ADAPTER FOR WALL MOUNTING
Bottom cable entry
Artículo: | 4000-75070-0000904 |
Peso: | 0.294 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Adaptador para Modlight70
para fijación a pared
salida de cable (parte inferior)
para fijación a pared
salida de cable (parte inferior)
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Metal |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 80 mm |
---|---|
Anchura | 80 mm |
Profundidad | 70 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371233 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371233 |
ECLASS-7.0 | 27371233 |
ECLASS-8.0 | 27371233 |
ECLASS-9.0 | 27371233 |
ECLASS-10.1 | 27371233 |
ECLASS-11.1 | 27371233 |
ECLASS-12.0 | 27371233 |
ETIM-5.0 | EC001153 |
GTIN | 4048879331104 |
Número de tarifa arancelaria | 73269098 |
Unidad de embalaje | 1 |