T-COUPLER M12FEM.8P/M12MALE 3P + M12MALE 4P+CABLE
Artículo: | 334011 |
Peso: | 0.036 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Derivadores en T (SlimLine) M12 – M12
3 polos, apantallado
Cable de conexión 0.15m
Función distribución (NO)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
3 polos, apantallado
Cable de conexión 0.15m
Función distribución (NO)
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
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
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879252461 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |