COMLIGHT56 LED GREEN STATUS LIGHT
Input 24VDC
Artículo: | 4000-76056-1113000 |
Peso: | 0.06 kg |
País de origen: | ID |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Luz de señalización compacta
verde
verde
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Consumo de corriente máx. | 26 mA |
Comunicación industrial | HMI
Brillo | 1355 mcd |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | Plástico |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 61 mm |
---|---|
Anchura | 56 mm |
Profundidad | 56 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 2 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | 0 V (24 V DC) |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879853866 |
Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Soporte de montaje para torres de señalización ----
---- Abrazadera de cable ----