Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68514-0000001
Insert 4000-68000-4070000
Artículo: | 4000-68514-4070001 |
Peso: | 0.143 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Color tapa | gris |
Color carcasa | negro |
Material tapa | PBT |
Matrial carcasa | PA |
Fusible
Tensión de servicio CA | 250 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 32 V |
Corriente nominal | 3 A |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
USA
Geometría de conexión | 4.8 x 0.5 mm |
---|---|
Tensión de servicio CA | 125 V |
Corriente de trabajo | 15 A |
Tipo de conexión | Conexión soldada enchufable |
Nº de polos | 2 + PE |
Contacto de protección existente | sí |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189234 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879691857 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |