Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68514-0000001
Insert 4000-68000-3220000
Artículo: | 4000-68514-3220001 |
Peso: | 0.22 kg |
País de origen: | CN |
Consulte fecha de disponibilidad
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Color tapa | gris |
Color carcasa | negro |
Material tapa | PBT |
Matrial carcasa | PA |
USA
Sección transversal de la conexión máx. | 6 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 10 |
Tensión de servicio CA | 125 V |
Corriente de trabajo | 15 A |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009093 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |