¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68123-0000000,  4000-68123-0900010
El producto puede ser diferente a la imagen

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68123-0000000,

insert 4000-68000-0900000 + 4000-68000-0010000

Artículo: 4000-68123-0900010
Peso: 0.844 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Temperatura de servicio mín. -10 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. 1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. 5 mm
Revestimiento carcasa Con acabado de superficie
Matrial carcasa Fundición inyectada de cinc fino
Alemania (VDE)
Sección transversal de la conexión máx. 6 mm²
Número AWG máx. 10
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 16 A
LED de indicación de estado amarillo
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente
USB
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. 500 mA
Especificación USB 2.0
Tasa de transmisión máx. 480 MBit/s
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879034166
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Datos del producto 4000-68000-0010000_pd_x_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-0900000_stp_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-0010000_stp_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68123-0000000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-0010000_4063-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-0900000_13-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío