Modlink MSDD-set: Frame 4000-68113-0000000,
insert 4000-68000-0190000
Artículo: | 4000-68113-0190000 |
Peso: | 0.057 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Datos técnicos
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Temperatura de servicio mín. | -10 °C |
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. | 1 mm |
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. | 5 mm |
Revestimiento carcasa | Con acabado de superficie |
Matrial carcasa | Fundición inyectada de cinc fino |
Inglaterra
Tensión de servicio CA | 250 V |
---|---|
Corriente de trabajo | 13 A |
Nº de polos | 2 + PE |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879374200 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |