MODLINK MSDD SOCKET INSERT SWITZERLAND
250VAC/10A
Artículo: | 4000-68000-0120000 |
Peso: | 0.041 kg |
País de origen: | HU |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Suiza
Bornes de muelle
Bornes de muelle
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 30 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Suiza
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 16 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 10 A |
Tipo de conexión | Terminales de resorte FK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879038188 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |