MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT USA 2XNEMA 5-15
GFCI+1xRJ45 female/female
Artículo: | 4000-68000-4170000 |
Peso: | 0.266 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
2× NEMA-GFCI 5-15 (bornes de tornillo)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
con protección al contacto
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
con protección al contacto
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 116 mm |
Profundidad | 72 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
USA
Sección transversal de la conexión máx. | 6 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 10 |
Tensión de servicio CA | 125 V |
Corriente de trabajo | 15 A |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879463690 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Adaptador USB ----