¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT ITALY  4000-68000-4330000
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT ITALY

RCD opening

Artículo: 4000-68000-4330000
Peso: 0.1 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1× Italia (CEI 23-16)
1× FI recorte
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 116 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -10 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
Italia (CEI 23-16)
Sección transversal de la conexión máx. 4 mm²
Número AWG máx. 12
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 16 A
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879411745
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68000-4390003_ina_x_15.zip (15)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-4330000_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-4330000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-4330000_stp_x_c.zip (C)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-4330000_4090-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Adaptador USB ----
---- Material para tierra ----
* Más IVA, más gastos de envío