¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD DATA  INSERT  4000-68000-1810000
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 fem./fem. + 1×RJ45 + 1xBNC fem./fem.

Artículo: 4000-68000-1810000
Peso: 0.047 kg
País de origen:  CN
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

BNC; RJ45; SUB-D9
1× BNC (hembra/hembra)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× SUB-D9 (hembra/hembra)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 51 mm
Profundidad 33 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. 5 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 40 °C
SUB-D9
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de trabajo 3 A
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Diseño familiar lado trasero SUB-D9
Gender female
Sexo lado trasero female
Técnicas de bloqueo Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Nº de polos 9
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat5e
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
BNC
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form BNC
Gender female
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
Nº de polos 2 + PE
Contacto de protección existente

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037389
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 4000-68000-1810000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 4000-68000-1810000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-1810000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-1810000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-1810000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 4000-68000-1810000_20-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-1810000_20-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío