¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD DATA  INSERT  4000-68000-1180000
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD DATA INSERT

2×SUB-D9 female/female + 1×RJ45 + 1xUSB-A

Artículo: 4000-68000-1180000
Peso: 0.071 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

RJ45; USB (A); SUB-D9; SUB-D9
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× USB 2.0 (hembra/hembra) forma A
2× SUB-D9 (hembra/hembra)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 51 mm
Profundidad 45 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
Placa de apantallado
Connection information Orificio roscado M4
Par de apriete 0,9 Nm
USB
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CC (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. 500 mA
Especificación USB 2.0
Tasa de transmisión máx. 480 MBit/s
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
SUB-D9
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de trabajo 3 A
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Diseño familiar lado trasero SUB-D9
Gender female
Sexo lado trasero female
Técnicas de bloqueo Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Nº de polos 9
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat5e
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037648
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 4000-68000-1180000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 4000-68000-1180000_E201820-NRAQ2_ur_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-1180000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-1180000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-1180000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 4000-68000-1180000_16-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-1180000_16-10.14_ce_z_c.pdf (C)

---- Material para tierra ----
* Más IVA, más gastos de envío