MODLINK MSDD DATA INSERT
2xUSB-A female/female + 2xRJ45
Artículo: | 4000-68000-0970000 |
Peso: | 0.077 kg |
País de origen: | DE |
Sin stock - Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
RJ45; RJ45; USB; USB (A)
2× RJ45, 8 polos metal, CATY5e (hembra/hembra)
2× USB (hembra/hembra) forma A
2× RJ45, 8 polos metal, CATY5e (hembra/hembra)
2× USB (hembra/hembra) forma A




Datos técnicos
Características generales
Dimensiones alto × ancho × fondo | 88×51×60 mm |
---|
RJ45
Corriente de trabajo (UL Rating) | max. 175 mA |
---|---|
Cierre de las vías | Snap In |
Conexión lateral | RJ45 |
Parte de atrás de la conexión | RJ45 |
Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
Specification | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |
USB
Corriente de trabajo | max. 500 mA |
---|---|
Specification | USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s) |
Cierre de las vías | Snap In |
Voltaje de funcionamiento | 48 V AC/DC |
Voltaje de funcionamiento (UL Rating) | 42.4 V DC |
Placa de apantallado
Par de apriete | 0.9 Nm ±0.1 |
---|---|
Tipo de conexión | Orificio roscado M4 |
Product article number of manufacturer | 4000-68000-0970000 |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
EAN | 4048879037778 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Accesorios
---- Material para tierra ----