MODLINK MSDD DATA INSERT
4×USB-A female/female
Artículo: | 4000-68000-0950000 |
Peso: | 0.09 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
USB; USB; USB; USB (forma A)
4× USB (hembra/hembra) forma A
4× USB (hembra/hembra) forma A
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 45 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
USB
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. | 500 mA |
Especificación USB | 2.0 |
Tasa de transmisión máx. | 480 MBit/s |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037792 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |