MODLINK MSDD DATA INSERT
2xSUB-D25 female/soldering
Artículo: | 4000-68000-0710000 |
Peso: | 0.045 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
SUB-D25; SUB-D25
2× SUB-D25 (conexión soldada/hembra)
2× SUB-D25 (conexión soldada/hembra)
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 40 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
SUB-D25
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 3 A |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D25 |
Diseño familiar lado trasero | SUB-D25 |
Gender | female |
Sexo lado trasero | Lötanschluss |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Nº de polos | 25 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037907 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |