MODLINK MSDD DATA INSERT
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Artículo: | 4000-68000-5000000 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Placa ciega
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
1xSUB-D25 + 1xSUB-D9 cut-out
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
Datos técnicos
Datos técnicos | Protección de equipos
Apantallado | sí |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 40 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037198 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |