MODLINK MSDD SINGLE HOUSING PLASTIC
Artículo: | 4000-68000-9060010 |
Peso: | 0.333 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Carcasa (1 vía)
con 4 enchufes ciegos (M16×1.5 mm)
con 4 enchufes ciegos (M16×1.5 mm)
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 180 mm |
---|---|
Anchura | 94 mm |
Profundidad | 81 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189260 |
ECLASS-7.0 | 27189260 |
ECLASS-8.0 | 27189260 |
ECLASS-9.0 | 27189260 |
ECLASS-10.1 | 27182810 |
ECLASS-11.1 | 27182810 |
ECLASS-12.0 | 27182810 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879036726 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |