¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
B16 male 16-pole, screw t., 500 V, 16 A  70MH-ES016-FS03020
El producto puede ser diferente a la imagen

B16 male 16-pole, screw t., 500 V, 16 A

Artículo: 70MH-ES016-FS03020
Producto alternativo:   
Peso: 0.087 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

B16
Macho
16 polos
Borne de tornillo
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 500 V
Tensión de servicio CC 500 V
Corriente de trabajo 16 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG mín. 20
Número AWG máx. 14
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado 7,5 mm
Diámetro de aislamiento de cable mín. 3,6 mm
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Par de apriete tornillo de fijación 0,5 Nm
Gender male
Ciclos de conexión mín. 500
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 16 + PE
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 6 kV
Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) IIIb
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) III
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) III
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción mín. 150 N
Fuerza de tiro máx. 150 N
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto Plateado
Combustibility class (UL94) V-0
Material contacto Cobre (latón)
Material transportador de contactos PA GF
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida B16
Altura 33,2 mm
Anchura 33,9 mm
Profundidad 63,4 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879639217
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 70MH-ES016-FS03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 70MH-ES016-FS03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-ES016-FS03020_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-ES016-FS03020_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío