A3 female 5-pole, crimp t., 400 V, 16 A
Artículo: | 70MH-EB005-AC02020 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.018 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
A3
Hembra
5 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Hembra
5 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. | 400 V |
---|---|
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. | 230 V |
Tensión de servicio CC por contacto eléctrico máx. | 400 V |
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. | 230 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 4 mm² |
Número AWG mín. | 20 |
Número AWG máx. | 11 |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 4,6 mm |
---|---|
Tipo de conexión | Crimpar |
Gender | female |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 5 + PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 6 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | IIIa |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción mín. | 100 N |
---|---|
Fuerza de tiro máx. | 100 N |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Material contacto | Cobre (latón) |
Material transportador de contactos | PC GF |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | A3 |
---|---|
Altura | 40,1 mm |
Anchura | 21 mm |
Profundidad | 21 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637619 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |