B6 protection cover (plastic/single lever)
Artículo: | 70MH-ZSDKL-A000000 |
Peso: | 0.025 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
B6
Tapón de protección
Palanca de bloqueo individual
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Tapón de protección
Palanca de bloqueo individual
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PA |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Medida | B6 |
---|---|
Técnicas de bloqueo | Palanca de bloqueo individual |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
GTIN | 4048879649629 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |