¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Impact67 PN DIO14 DIO2/IOL2 M12L 4P
El producto puede ser diferente a la imagen

Impact67 PN DIO14 DIO2/IOL2 M12L 4P

ProfiNet, Compact module,
Artículo: 55151
Peso: 0.486 kg
En producción
 Comparador de producto
Precio tarifa por artículo:
E/S digitales
DIO14 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
IO-Link Master V1.1.2
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Normativas
Tecnologías de bus
Tecnologías de bus
Características generales
Modo de montaje Montaje de dos orificios, compatible con módulos I/O de la gama MVK
Rango de temperatura -25...+55 °C (temp. de almacenamiento -40...+70 °C)
Protección IP67
Dimensiones alto × ancho × fondo 37×63×225 mm
Salida
Carga de lámparas 10 W
Alimentación de actuador UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Corriente por salida max. 1.6 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecarga)
Entrada
Alimentación de sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 hembra)/max. 1 A (IO-Link hembra), protegido contra cortocircuitos y sobrecargas
Tipo para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Port Class Class B (sin separación galvánica)
IO-Link 2× Master
Parámetro de transferencia 32 Byte (In) 32 Byte (Out) vía IO-Link port
Tipos de funcionamiento COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrización
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)
Conexiones
Bus de campo Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
Sensor-sistema/actuador de alimentación M12 Power, 4 polos, codificado L, 2× max. 16 A
Puertos de E/S M12, 5 polos, codificado A
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Direccionado DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device si, para 2 controles
Diagnóstico
Estado de la comunicación vía LED
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Monitorización - bajo tensión
Monitorización - sin voltaje
Rotura de cable por puerto
Datos comerciales
EAN 4048879735773
eClass 27242604
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE
Unidad de embalaje 1.000
Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo
 
Datos sobre el artículo:
  • Descargar Hoja Técnica
  • Descargar Aprobación: UL Listed CA 55151_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Descargar Aprobación: UL Listed US 55151_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Descargar Certificado: ProfiNet  55151_Z12778-Z40269-11.07.2022-V2.33_PN_Z_B.PDF
  • Descargar Descripción del aparato: GSDML 55130_IMPACT67_KF0_X_15.ZIP
  • Descargar Documentación: Datos del producto 55151_PD_X_12.ZIP
  • Descargar Documentación: Guía de instalación 55151_INA_X_12.ZIP
  • Descargar Documentación: Manual 55170_HDB_X_13.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: DXF 55150_DXF_X_A.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: P8 55151_P8_2_10.ZIP
  • Descargar Ficheros de construcción: STP 55150_STP_X_C.ZIP
  • Descargar Información: Declaración de conformidad UKCA 55151_19-09.19 _UK_Z_A.PDF
  • Descargar Información: EU Declaración de conformidad 55151_19-09.19_CE_Z_A.PDF
  • Descargar Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-LINK-DEVICE-TOOL_TRB_X_48.ZIP
* Más IVA, más gastos de envío