IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro
Artículo: | 9000-06100-0020510 |
Peso: | 0.009 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Adaptador IO-Link para enchufar a las fuentes de alimentación conmutadas Emparro20-Pro
El adaptador de comunicación IO-Link permite el diagnóstico y la configuración de las fuentes de alimentación conmutadas Emparro20-Pro
Dispositivo IO-Link V1.1.2
El adaptador de comunicación IO-Link permite el diagnóstico y la configuración de las fuentes de alimentación conmutadas Emparro20-Pro
Dispositivo IO-Link V1.1.2
Datos técnicos
Información general de producto
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Denominación del producto del fabricante | IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro |
Origen del producto del fabricante | Trafos/Netzgeräte |
Familia de productos del fabricante | Sonstiges |
Tipo de producto del fabricante | transformers + power supply accessories |
Fabricante URI | https://www.murrelektronik.com/ |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio IO-Link CC mín. | 18 V |
---|---|
Tensión de servicio IO-Link CC máx. | 30 V |
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC | 24 V |
---|---|
Tensión de entrada CC mín. | 18 V |
Tensión de entrada CC máx. | 30 V |
Corriente de entrada CC máx. | 50 mA |
Corriente de entrada IO-Link máx. | 50 mA |
Tipo de tensión (entrada) | DC |
Datos eléctricos | Salida
Output current IO-Link per channel max. | 50 mA |
---|
Comunicación industrial | IO-Link
ID revisión IO-Link | V1.1.2 |
---|---|
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
ID dispositivos (decimal) | 524815 |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 7 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 3 Bytes |
Tiempo de ciclo IO-Link mín. | 20 ms |
Modo SIO IO-Link | sí |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,2 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,25 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Número AWG mín. | 25 |
Número AWG máx. | 16 |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 24 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado | 8 mm |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. | 5000 m |
---|---|
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
Grado de contaminación | 2 |
Circuito de amortiguamiento de protección entrada | Diodo supresor |
Protección contra sobrevoltaje | sí |
Protección de equipos | Sistema mecánico
Tipo de refrigeración | Circulación natural del aire |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Peso neto | 9 g |
---|---|
Modo de montaje | geschnappt |
Altura | 44,2 mm |
Anchura | 19,1 mm |
Profundidad | 17,5 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 35 °C |
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) | 5 % Sin condensación |
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) | 95 % Sin condensación |
Datos técnicos | Fiabilidad
MTBF | 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500 |
---|---|
Condición adicional MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU | Exception 7c1 |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | Material not Pb-free |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
CEM | 2014/30/EU |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Normativas
UL | E200364 |
---|
Datos comerciales
GTIN | 4048879910637 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |