¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
INTERFACE TERMINAL RELAY  526075
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

INTERFACE TERMINAL RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.2 A

Artículo: 526075
Peso: 0.028 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.2 A
24 V DC
Corriente de control 0.1 mA (5 V DC)
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 1,5 V
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 1,9 V
Tensión de entrada CC máx. 30 V
Corriente de entrada CC máx. 16 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 20 µs
Corriente de reposo DESC. máx. 0,1 mA
Frecuencia de conmutación máx. 20000 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 5 V
Tensión de conmutación CC máx. 48 V
Corriente de conmutación mín. 0,1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,2 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 91 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 71 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 -
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 +
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 In
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13 +

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879024518
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: P8 526075_p8_2_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 526075_1560-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 526075_1560-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTTF reporte 526075_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío